2AT35AL1155.7 Y=17.85 - Abgekündigtes Produkt

Das Produkt 2AT35AL1155.7 Y=17.85 wurde abgekündigt. Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

2AT35AL1155.7 Y=17.85
2AT35AL1155.7 Y=17.85

Profilschiene, T-Serie Kugel Baugruppe, 2 Carriage, 1 Schiene, 1155.7 mm Lang, Schienengröße 35 mm, X=80 mm, Y=17.85 mm


  • Nur als Baugruppe erhältlich
  • Schlitten werden bei der Montage von der Größe an die Schienen angepasst
  • Aluminum rail with hardened steel ball path insert

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe48 mm
[B]100 mm
[B1]34 mm
[B2]33 mm
[F1]9 mm
[F2]14 mm
[G]15.26 mm
[G2]11 mm
[J]40 mm
[J1]29 mm
[L] Schlittenlänge117 mm
[L1]62 mm
[M1]6.6 mm
[N]82 mm
[S1]M10 
[S2]M8 
[Y] Maß17.85 mm
Länge1155.7 mm 
Maß [X]80 mm
Maß [X]17.85 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Schlitten
Gewicht4.1 kg
Kugel/RolleKugel 
Schienengröße (nominell)35 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeBaugruppe 
Temperature Max80 °C

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic Load Rating25000 N
50 km Dynamic Load Rating31498 N
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s
Static Load Rating28000 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?